Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Zapisz plik tutajlub
Obsługiwane formaty plików: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Blind Rivet OPTO 10600320097

Expand Table
EN
1/5
Item number
ARTNR
Description of the Product group
BEZ
Display format
FORM
Clamping range
KB [mm]
Material sleeve / rivet body
MAT1
Material pin
MAT2
Surface finish
SU
Execution
AU
Head shape
KO
Shaft diameter (d)
D [mm]
Bore hole diameter from
DB1 [mm]
Clamping range from
KB1 [mm]
Clamping range up to
KB2 [mm]
Shaft length (l)
SL1 [mm]
1
2
3
10600320097
HONSEL-Mehrbereichsblindniet OPTO® Alu / Stahl Senkkopf
2.4
Aluminium
Galvanized steel
EN AW-5052 [AlMg2,5]
Open
Countersunk Head
3.2
3.300
2.4
6.4
9.7
10600400113
HONSEL-Mehrbereichsblindniet OPTO® Alu / Stahl Senkkopf
2.9
Aluminium
Galvanized steel
EN AW-5052 [AlMg2,5]
Open
Countersunk Head
4.0
4.100
2.9
7.9
11.3
10600480169
HONSEL-Mehrbereichsblindniet OPTO® Alu / Stahl Senkkopf
6.4
Aluminium
Galvanized steel
EN AW-5052 [AlMg2,5]
Open
Countersunk Head
4.8
4.900
6.4
12.7
16.9
Pokaż skompresowany wyświetlacz (3 konfigurowalny produkt)
kolejny numer10600320097
ShorttextMultigrip Blind Rivet
Ostatnia aktualizacja10.06.2024 13:37:29
Urządzenie

Klasyfikacje

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Certificate REACHYES
Certificate RoHSYES
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

23-12-04-02 Nit zrywalny
nazwa dostawcyVVG

ECLASS 11.0

23-12-04-02 Nit zrywalny
name of supplierVVG

ECLASS 9.1

23-12-04-02 Nit zrywalny
Supplier nameVVG

ETIM 10.0

EC002339 Blind rivet

ETIM 9.0

EC002339 Blind rivet

ETIM 8.0

EC002339 Blind rivet

ETIM 7.0

EC002339 Blind rivet